H2H-12-2A22-A-08
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
액추에이터, Warner Linear H-Track Electro-Hydraulic , 12 Vdc, 최대 스트로크 길이: 8 in
- 장치는 조립시 윤활 처리되어 조정이나 유지보수가 필요 없습니다.
- Linear H-Track 액추에이터는 인장 및 압축 모두에서 작동합니다. 어느 방향으로든 전원 공급 없이 하중을 고정 상태로 유지합니다.
- 전기 제어는 유압 배관이나 기타 고가의 부품 없이 깨끗하고 부드러운 직선 운동을 제공합니다.
- 간단한 설치 및 작동.
- 충격을 안전하게 흡수합니다.
- 드리프트를 방지하고 하중 반전 시 잠금 기능을 제공합니다.