H2H-12-1B12-A-10

H2H-12-1B12-A-10

액추에이터, Warner Linear H-Track Electro-Hydraulic , 12 Vdc, 최대 스트로크 길이: 10 in

리드 타임:  12 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$837.20 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • 장치는 조립 중에 평생 윤활 처리되며, 조정이나 유지보수가 필요 없음
    • 선형 H-트랙 구동기는 장력과 압축 모두에서 작동 어느 방향에서든 전원 공급 없이 하중을 고정 상태로 유지
    • 전기식 제어는 유압 배관 또는 기타 고가의 구성 요소 없이 깨끗하고 부드러운 선형 운동을 제공
    • 간단한 설치 및 작동
    • 충격을 안전하게 흡수
    • 하중 반전 중에 표류 및 잠김에 저항

측정

측정
크기
S 254.0 mm (10.000 in)

명세서

사양
Adapter Position 표준
Anti-Rotation No
Cable Length 254.000 mm / 10.000 in
Manual Override No
Nominal Stroke 254.00 mm / 10.00 in
Protection, End of Stroke 없음
Protection, Mid Stroke 없음
Temperature Max 65 °C / 149 °F
Temperature Min -26 °C / -15 °F
Temperature Monitoring No
Voltage 12 Vdc
Voltage Tolerance 10-16 VDC
Maximum Current Draw 40.0 amp
Control None
Feedback None
Serialized No
Smart Actuation No
Contains Liquids Yes
Returnable No

성능

Max Speed and Current vs Load

성능
Load, Dynamic (Extending) 0 N / 0 lbf
Load, Static 0 N / 0 lbf
Max Speed (Extending) 0.00 mm/s / 0.00 in/s
Min Speed (Extending) 0.00 mm/s / 0.00 in/s

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?