H1N-12-1A41-B-04

H1N-12-1A41-B-04

액추에이터, Warner Linear H-Track Electro-Hydraulic , 12 Vdc, 최대 스트로크 길이: 4 in

리드 타임:  12 주 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$763.09 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • 장치는 조립 중에 평생 윤활 처리되며, 조정이나 유지보수가 필요 없음
    • 선형 H-트랙 구동기는 장력과 압축 모두에서 작동 어느 방향에서든 전원 공급 없이 하중을 고정 상태로 유지
    • 전기식 제어는 유압 배관 또는 기타 고가의 구성 요소 없이 깨끗하고 부드러운 선형 운동을 제공
    • 간단한 설치 및 작동
    • 충격을 안전하게 흡수
    • 하중 반전 중에 표류 및 잠김에 저항

측정

측정
크기
S 101.6 mm (4.000 in)