FNYBUTFB24ALLS

FNYBUTFB24ALLS
FluoroNyliner 부싱

FNYBU, 부싱 베어링 플랜지형 트윈 필로우 블록, 1.5 in, Self-Aligning, 폐쇄형, Corrosion Resistant

리드 타임:  2 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$509.98 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • FluoroNyline Busing Bearing은 일반적인 형태의 자가 윤활 베어링입니다. 넓은 접촉 표면으로 진동이나 충격이 많은 응용분야에서 탁월한 성능을 발휘합니다.
  • FluoroNyliner 제품은 부식에 매우 강한 비경화 축계와 함께 사용할 수 있으므로 배수가 이루어지는 환경 또는 물에 잠긴 환경에서 사용하기에 이상적입니다.
  • L 등급 축계와 사용하십시오.

측정

측정
크기
A 101.60 mm (4.000 in)
B 190.50 mm (7.500 in)
d 38.10 mm (1.500 in)
E1 79.38 mm (3.125 in)
F1 25.40 mm (1.000 in)
G1 95.25 mm (3.750 in)
N 9.53 mm (0.375 in)