FNYBUTFB24

FNYBUTFB24
FluoroNyliner 부싱

FNYBU, 부싱 베어링 플랜지형 트윈 필로우 블록, 1.5 in, Not Self-Aligning, 폐쇄형, Corrosion Resistant, 표준 구성품으로 씰 포함

리드 타임:  익일 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$517.39 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • FluoroNyline Busing Bearing은 일반적인 형태의 자가 윤활 베어링입니다. 넓은 접촉 표면으로 진동이나 충격이 많은 응용분야에서 탁월한 성능을 발휘합니다.
  • FluoroNyliner 제품은 부식에 매우 강한 비경화 축계와 함께 사용할 수 있으므로 배수가 이루어지는 환경 또는 물에 잠긴 환경에서 사용하기에 이상적입니다.
  • L 등급 축계와 사용하십시오.

측정

측정
크기
A 101.60 mm (4.000 in)
B 190.50 mm (7.500 in)
d 38.10 mm (1.500 in)
E1 79.38 mm (3.125 in)
F1 25.40 mm (1.000 in)
G1 95.25 mm (3.750 in)
N 9.53 mm (0.375 in)

명세서

사양
조절식/조절 불가 조절 불가
폐쇄형/개방형 폐쇄형
롤 팩 롤 팩 없음
정격 식품 등급 식품 등급 불가
자기 정렬 자기 정렬 불가
싱글/트윈 트윈
온도 최대값 85 °C / 185 °F
샤프팅 클래스에서 사용 L SS316
와이퍼, 씰
무게 3.538 kg / 7.8 lbs
공칭 직경 38.100 mm / 1.5 in
길이 190.500 mm / 7.5 in
높이 101.600 mm / 4 in

성능

성능
성능
성능
정적 하중 등급 62,275.103 N / 14000 lbf

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?