FNYBUTFB12LS

FNYBUTFB12LS
FluoroNyliner 부싱

FNYBU, 부싱 베어링 플랜지형 트윈 필로우 블록, 0.75 in, Not Self-Aligning, 폐쇄형, Corrosion Resistant

리드 타임:  익일 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$222.40 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • FluoroNyline Busing Bearing은 일반적인 형태의 자가 윤활 베어링입니다. 넓은 접촉 표면으로 진동이나 충격이 많은 응용분야에서 탁월한 성능을 발휘합니다.
  • FluoroNyliner 제품은 부식에 매우 강한 비경화 축계와 함께 사용할 수 있으므로 배수가 이루어지는 환경 또는 물에 잠긴 환경에서 사용하기에 이상적입니다.
  • L 등급 축계와 사용하십시오.

측정

측정
크기
A 60.45 mm (2.380 in)
B 100.33 mm (3.950 in)
d 19.05 mm (0.750 in)
E1 44.45 mm (1.750 in)
F1 22.86 mm (0.900 in)
G1 50.29 mm (1.980 in)
N 6.35 mm (0.250 in)

명세서

사양
조절식/조절 불가 조절 불가
폐쇄형/개방형 폐쇄형
롤 팩 롤 팩 없음
정격 식품 등급 식품 등급 불가
자기 정렬 자기 정렬 불가
싱글/트윈 트윈
온도 최대값 260 °C / 500 °F
샤프팅 클래스에서 사용 L SS316
와이퍼, 씰 LS
무게 0.544 kg / 1.2 lbs
공칭 직경 19.050 mm / 0.75 in
길이 100.330 mm / 3.95 in
높이 60.452 mm / 2.38 in

성능

성능
성능
성능
정적 하중 등급 16,903.242 N / 3800 lbf

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?