FNYBUPBO20ALLS

FNYBUPBO20ALLS
FluoroNyliner 부싱

FNYBU, 부싱 베어링 필로우 블록, 1.25 in, Open, Self-Aligning, Corrosion Resistant

리드 타임:  2 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$216.78 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • FluoroNyline Busing Bearing은 일반적인 형태의 자가 윤활 베어링입니다. 넓은 접촉 표면으로 진동이나 충격이 많은 응용분야에서 탁월한 성능을 발휘합니다.
  • FluoroNyliner 제품은 부식에 매우 강한 비경화 축계와 함께 사용할 수 있으므로 배수가 이루어지는 환경 또는 물에 잠긴 환경에서 사용하기에 이상적입니다.
  • L 등급 축계와 사용하십시오.

측정

측정
크기
A 101.60 mm (4.000 in)
a 30.00 ° (30.000 °)
A2 76.20 mm (3.000 in)
B 85.85 mm (3.380 in)
d 31.75 mm (1.250 in)
E 15.88 mm (0.625 in)
E1 88.90 mm (3.500 in)
E2 50.80 mm (2.000 in)
F1 11.18 mm (0.440 in)
G 38.10 mm (1.500 in)
G1 30.48 mm (1.200 in)
G2 1/4-28
H 38.10 mm (1.500 in)
H1 63.50 mm (2.500 in)
N 5.59 mm (0.220 in)