FNYBUPBO12AL

FNYBUPBO12AL
FluoroNyliner 부싱

FNYBU, 부싱 베어링 필로우 블록, 0.75 in, Open, Self-Aligning, Corrosion Resistant, 표준 구성품으로 씰 포함

리드 타임:  2 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$117.24 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • FluoroNyline Busing Bearing은 일반적인 형태의 자가 윤활 베어링입니다. 넓은 접촉 표면으로 진동이나 충격이 많은 응용분야에서 탁월한 성능을 발휘합니다.
  • FluoroNyliner 제품은 부식에 매우 강한 비경화 축계와 함께 사용할 수 있으므로 배수가 이루어지는 환경 또는 물에 잠긴 환경에서 사용하기에 이상적입니다.
  • L 등급 축계와 사용하십시오.

측정

측정
크기
A 69.85 mm (2.750 in)
a 30.00 ° (30.000 °)
A2 47.75 mm (1.880 in)
B 47.75 mm (1.880 in)
d 19.05 mm (0.750 in)
E 11.18 mm (0.440 in)
E1 60.33 mm (2.375 in)
E2 31.75 mm (1.250 in)
F1 7.87 mm (0.310 in)
G 23.88 mm (0.940 in)
G1 18.29 mm (0.720 in)
G2 1/8-28
H 23.80 mm (0.937 in)
H1 39.62 mm (1.560 in)
N 4.83 mm (0.190 in)