FNYBUPB04AL

FNYBUPB04AL
FluoroNyliner 부싱

FNYBU, 부싱 베어링 필로우 블록, 0.250 in, Self-Aligning, 폐쇄형, Corrosion Resistant, 표준 구성품으로 씰 포함

리드 타임:  2 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.

  • FluoroNyline Busing Bearing은 일반적인 형태의 자가 윤활 베어링입니다. 넓은 접촉 표면으로 진동이나 충격이 많은 응용분야에서 탁월한 성능을 발휘합니다.
  • FluoroNyliner 제품은 부식에 매우 강한 비경화 축계와 함께 사용할 수 있으므로 배수가 이루어지는 환경 또는 물에 잠긴 환경에서 사용하기에 이상적입니다.
  • L 등급 축계와 사용하십시오.

측정

측정
크기
A 41.40 mm (1.630 in)
A2 25.40 mm (1.000 in)
B 30.23 mm (1.190 in)
d 6.35 mm (0.250 in)
E1 33.35 mm (1.313 in)
E2 19.05 mm (0.750 in)
F1 4.83 mm (0.190 in)
G1 10.41 mm (0.410 in)
H1 20.57 mm (0.810 in)
N 4.06 mm (0.160 in)