FNYBUFB12
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
FNYBU, 부싱 베어링 플랜지형 필로우 블록, 0.75 in, Not Self-Aligning, 폐쇄형, Corrosion Resistant, 표준 구성품으로 씰 포함
- FluoroNyline Busing Bearing은 일반적인 형태의 자가 윤활 베어링입니다. 넓은 접촉 표면으로 진동이나 충격이 많은 응용분야에서 탁월한 성능을 발휘합니다.
- FluoroNyliner 제품은 부식에 매우 강한 비경화 축계와 함께 사용할 수 있으므로 배수가 이루어지는 환경 또는 물에 잠긴 환경에서 사용하기에 이상적입니다.
- L 등급 축계와 사용하십시오.