FNYBU32AL

FNYBU32AL
FluoroNyliner 부싱

FNYBU, 부싱 베어링, 2 in, Self-Aligning, 폐쇄형, Corrosion Resistant

리드 타임:  2 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$171.20 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • FluoroNyline Busing Bearing은 일반적인 형태의 자가 윤활 베어링입니다. 넓은 접촉 표면으로 진동이나 충격이 많은 응용분야에서 탁월한 성능을 발휘합니다.
  • FluoroNyliner 제품은 부식에 매우 강한 비경화 축계와 함께 사용할 수 있으므로 배수가 이루어지는 환경 또는 물에 잠긴 환경에서 사용하기에 이상적입니다.
  • L 등급 축계와 사용하십시오.

측정

측정
크기
C 101.60 mm (4.000 in)
C1 76.20 mm (3.000 in)
C2 2.67 mm (0.105 in)
C3 36.83 mm (1.450 in)
C4 3.94 mm (0.155 in)
d 50.80 mm (2.000 in)
D 76.20 mm (3.000 in)
D1 69.85 mm (2.750 in)
D2 72.06 mm (2.837 in)