FNYBU24A

FNYBU24A
FluoroNyliner 부싱

FNYBU, 부싱 베어링, 1.5 in, Self-Aligning, 폐쇄형, Corrosion Resistant

리드 타임:  2 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$97.95 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • FluoroNyline Busing Bearing은 일반적인 형태의 자가 윤활 베어링입니다. 넓은 접촉 표면으로 진동이나 충격이 많은 응용분야에서 탁월한 성능을 발휘합니다.
  • FluoroNyliner 제품은 부식에 매우 강한 비경화 축계와 함께 사용할 수 있으므로 배수가 이루어지는 환경 또는 물에 잠긴 환경에서 사용하기에 이상적입니다.
  • L 등급 축계와 사용하십시오.

측정

측정
크기
C 76.20 mm (3.000 in)
C1 57.15 mm (2.250 in)
C2 2.29 mm (0.090 in)
C3 42.42 mm (1.670 in)
C4 3.00 mm (0.118 in)
d 38.10 mm (1.500 in)
D 60.33 mm (2.375 in)
D1 56.13 mm (2.210 in)
D2 56.85 mm (2.238 in)