FNYBU20LOPN

FNYBU20LOPN
FluoroNyliner 부싱

FNYBU, 부싱 베어링, 1.25 in, Open, Not Self-Aligning, 개방형, Corrosion Resistant

리드 타임:  2 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$107.56 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • FluoroNyline Busing Bearing은 일반적인 형태의 자가 윤활 베어링입니다. 넓은 접촉 표면으로 진동이나 충격이 많은 응용분야에서 탁월한 성능을 발휘합니다.
  • FluoroNyliner 제품은 부식에 매우 강한 비경화 축계와 함께 사용할 수 있으므로 배수가 이루어지는 환경 또는 물에 잠긴 환경에서 사용하기에 이상적입니다.
  • L 등급 축계와 사용하십시오.

측정

측정
크기
a 60.00 ° (60.000 °)
C 66.68 mm (2.625 in)
C1 47.63 mm (1.875 in)
C2 1.78 mm (0.070 in)
C3 36.20 mm (1.425 in)
C4 3.00 mm (0.118 in)
d 31.75 mm (1.250 in)
D 50.80 mm (2.000 in)
D1 46.61 mm (1.835 in)
D2 47.88 mm (1.885 in)
E 15.88 mm (0.625 in)
F 5.11 mm (0.201 in)
G 5.00 mm (0.197 in)