FNYBU16ALOPN

FNYBU16ALOPN
FluoroNyliner 부싱

FNYBU, 부싱 베어링, 1 in, Open, Self-Aligning, 개방형, Corrosion Resistant

리드 타임:  2 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$64.41 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • FluoroNyline Busing Bearing은 일반적인 형태의 자가 윤활 베어링입니다. 넓은 접촉 표면으로 진동이나 충격이 많은 응용분야에서 탁월한 성능을 발휘합니다.
  • FluoroNyliner 제품은 부식에 매우 강한 비경화 축계와 함께 사용할 수 있으므로 배수가 이루어지는 환경 또는 물에 잠긴 환경에서 사용하기에 이상적입니다.
  • L 등급 축계와 사용하십시오.

측정

측정
크기
a 64.00 ° (64.000 °)
C 57.15 mm (2.250 in)
C1 41.28 mm (1.625 in)
C2 1.78 mm (0.070 in)
C3 29.97 mm (1.180 in)
C4 3.00 mm (0.118 in)
d 25.40 mm (1.000 in)
D 39.69 mm (1.563 in)
D1 35.43 mm (1.395 in)
D2 37.26 mm (1.467 in)
E 14.30 mm (0.563 in)
F 3.45 mm (0.136 in)
G 3.18 mm (0.125 in)