FNYBU12OPN

FNYBU12OPN
FluoroNyliner 부싱

FNYBU, 부싱 베어링, 0.75 in, Open, Not Self-Aligning, 개방형, Corrosion Resistant

리드 타임:  익일 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$35.96 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • FluoroNyline Busing Bearing은 일반적인 형태의 자가 윤활 베어링입니다. 넓은 접촉 표면으로 진동이나 충격이 많은 응용분야에서 탁월한 성능을 발휘합니다.
  • FluoroNyliner 제품은 부식에 매우 강한 비경화 축계와 함께 사용할 수 있으므로 배수가 이루어지는 환경 또는 물에 잠긴 환경에서 사용하기에 이상적입니다.
  • L 등급 축계와 사용하십시오.

측정

측정
크기
a 66.00 ° (66.000 °)
C 41.28 mm (1.625 in)
C1 26.97 mm (1.062 in)
C2 1.47 mm (0.058 in)
C3 15.54 mm (0.612 in)
C4 3.00 mm (0.118 in)
d 19.05 mm (0.750 in)
D 31.75 mm (1.250 in)
D1 27.56 mm (1.085 in)
D2 29.85 mm (1.175 in)
E 11.13 mm (0.438 in)
F 3.45 mm (0.136 in)
G 3.18 mm (0.125 in)

명세서

사양
조절식/조절 불가 조절 불가
폐쇄형/개방형 개방형
롤 팩 롤 팩 없음
정격 식품 등급 식품 등급 불가
자기 정렬 자기 정렬 불가
싱글/트윈 싱글
온도 최대값 260 °C / 500 °F
샤프팅 클래스에서 사용 L SS316
와이퍼, 씰
무게 0.041 kg / 0.09 lbs
공칭 직경 19.050 mm / 0.75 in
외경 31.750 mm / 1.25 in
길이 41.275 mm / 1.625 in

성능

성능
성능
성능
정적 하중 등급 8,451.621 N / 1900 lbf

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?