FNYBU12ALOPN

FNYBU12ALOPN
FluoroNyliner 부싱

FNYBU, 부싱 베어링, 0.75 in, Open, Self-Aligning, 개방형, Corrosion Resistant

리드 타임:  2 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$37.22 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • FluoroNyline Busing Bearing은 일반적인 형태의 자가 윤활 베어링입니다. 넓은 접촉 표면으로 진동이나 충격이 많은 응용분야에서 탁월한 성능을 발휘합니다.
  • FluoroNyliner 제품은 부식에 매우 강한 비경화 축계와 함께 사용할 수 있으므로 배수가 이루어지는 환경 또는 물에 잠긴 환경에서 사용하기에 이상적입니다.
  • L 등급 축계와 사용하십시오.

측정

측정
크기
a 66.00 ° (66.000 °)
C 41.28 mm (1.625 in)
C1 26.97 mm (1.062 in)
C2 1.47 mm (0.058 in)
C3 15.54 mm (0.612 in)
C4 3.00 mm (0.118 in)
d 19.05 mm (0.750 in)
D 31.75 mm (1.250 in)
D1 27.56 mm (1.085 in)
D2 29.85 mm (1.175 in)
E 11.13 mm (0.438 in)
F 3.45 mm (0.136 in)
G 3.18 mm (0.125 in)