FNYBU06LOPN

FNYBU06LOPN
FluoroNyliner 부싱

FNYBU, 부싱 베어링, 0.375 in, Open, Not Self-Aligning, 개방형, Corrosion Resistant

리드 타임:  익일 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$30.95 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • FluoroNyline Busing Bearing은 일반적인 형태의 자가 윤활 베어링입니다. 넓은 접촉 표면으로 진동이나 충격이 많은 응용분야에서 탁월한 성능을 발휘합니다.
  • FluoroNyliner 제품은 부식에 매우 강한 비경화 축계와 함께 사용할 수 있으므로 배수가 이루어지는 환경 또는 물에 잠긴 환경에서 사용하기에 이상적입니다.
  • L 등급 축계와 사용하십시오.

측정

측정
크기
a 60.00 ° (60.000 °)
C 22.23 mm (0.875 in)
C1 14.27 mm (0.562 in)
C2 1.02 mm (0.040 in)
C3 6.60 mm (0.260 in)
C4 2.16 mm (0.085 in)
d 9.53 mm (0.375 in)
D 15.88 mm (0.625 in)
D1 13.21 mm (0.520 in)
D2 14.91 mm (0.587 in)
E 6.35 mm (0.250 in)
F 23.88 mm (0.940 in)
G 11.13 mm (0.438 in)
T 3.71 mm (0.146 in)

명세서

사양
조절식/조절 불가 조절 불가
폐쇄형/개방형 개방형
롤 팩 롤 팩 없음
정격 식품 등급 식품 등급 불가
자기 정렬 자기 정렬 불가
싱글/트윈 싱글
온도 최대값 260 °C / 500 °F
샤프팅 클래스에서 사용 L SS316
와이퍼, 씰
무게 0.006 kg / 0.013 lbs
공칭 직경 9.525 mm / 0.375 in
외경 15.875 mm / 0.625 in
길이 22.225 mm / 0.875 in

성능

성능
성능
성능
정적 하중 등급 2,224.111 N / 500 lbf

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?