FNYBU04A

FNYBU04A
FluoroNyliner 부싱

FNYBU, 부싱 베어링, 0.250 in, Self-Aligning, 폐쇄형, Corrosion Resistant

리드 타임:  2 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$20.64 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • FluoroNyline Busing Bearing은 일반적인 형태의 자가 윤활 베어링입니다. 넓은 접촉 표면으로 진동이나 충격이 많은 응용분야에서 탁월한 성능을 발휘합니다.
  • FluoroNyliner 제품은 부식에 매우 강한 비경화 축계와 함께 사용할 수 있으므로 배수가 이루어지는 환경 또는 물에 잠긴 환경에서 사용하기에 이상적입니다.
  • L 등급 축계와 사용하십시오.

측정

측정
크기
C 19.05 mm (0.750 in)
C1 11.10 mm (0.437 in)
C2 1.02 mm (0.040 in)
C3 4.57 mm (0.180 in)
C4 2.16 mm (0.085 in)
d 6.35 mm (0.250 in)
D 12.70 mm (0.500 in)
D1 10.03 mm (0.395 in)
D2 11.86 mm (0.467 in)