ET24-084-SEFP2S

ET24-084-SEFP2S

액추에이터, Electrak Throttle, 24 Vdc, 동적 하중: 45N(10lbf), 고속, 최대 스트로크 길이: 2 inch, 컨트롤: 아날로그 위치 피드백 센서 및 엔드 오브 스트로크 리미트 스위치어댑터와 나란함

리드 타임:  38 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$518.27 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • 산업용 애플리케이션을 위해 설계됨
    • 튼튼한 알루미늄 하우징 및 IP69K/IP67 실링
    • 내식성을 위한 E-코팅 하우징
    • 최소 유지 보수
    • 통합 전자 옵션
    • 저렴한 고급 기능
    • 통합 장착 구멍

측정

측정
크기
S 50.8 mm (2.000 in)

명세서

사양
Anti-Rotation Yes
Brake 없음, 자체 잠금
Certifications CE
End Play, Max 1.500 mm / 0.059 in
IP Rating, Dynamic N/A
IP Rating, Static IP66, IP67, IP69K
Manual Override No
Material E-코팅 알루미늄, 스테인레스 스틸
Nominal Stroke 50.80 mm / 2.00 in
Protection, End of Stroke 리미트 스위치
Protection, Mid Stroke 과부하 클러치
Screw Type Acme
Temperature Max 125 °C / 257 °F
Temperature Min -40 °C / -40 °F
Temperature Monitoring Yes
Voltage 24 Vdc
Voltage Tolerance 13-32 VDC
Maximum Current Draw 1.5 amp
Control None
Feedback Potentiometer
Serialized No
Smart Actuation No
Contains Liquids No
Returnable No

성능

Max Speed and Current vs Load

성능
Duty Cycle 50%
Load, Dynamic 45 N / 10 lbf
Load, Static 45 N / 10 lbf
Salt Spray Resistance 500시간
Max Speed 93.98 mm/s / 3.70 in/s
Min Speed 83.82 mm/s / 3.30 in/s

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?