ET12-174-SSFN2S

ET12-174-SSFN2S

액추에이터, Electrak Throttle, 12 Vdc, 동적 하중: 130N(30lbf), 표준 속도, 최대 스트로크 길이: 2 inch, 컨트롤: 전면 엔드 스트로크 리미트 스위치어댑터와 나란함

리드 타임:  38 주 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$296.00 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • 산업용 애플리케이션을 위해 설계됨
    • IP69K/IP67 실링이 적용된 견고한 알루미늄 하우징
    • 부식 저항을 위한 E-코팅 하우징
    • 최소한의 유지보수
    • 통합 전자 옵션
    • 저비용으로 고급 기능 제공
    • 통합 마운팅 홀

측정

측정
크기
S 50.8 mm (2.000 in)