DS16

DS16
다이 세트 볼 부싱 베어링

DS, 볼 부싱 베어링, 1.000 in, Not Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

리드 타임:  3 일 수 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$361.50 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

측정

측정
크기
B 48.51 mm (1.910 in)
C 80.52 mm (3.170 in)
d 25.40 mm (1.000 in)
D 23.88 mm (0.940 in)
E 23.88 mm (0.940 in)
M 26.92 mm (1.060 in)
N 35.81 mm (1.410 in)

명세서

사양
조절식/조절 불가 조절 불가
폐쇄형/개방형 폐쇄형
롤 팩 롤 팩 없음
정격 식품 등급 식품 등급 불가
자기 정렬 자기 정렬 불가
싱글/트윈 싱글
온도 최대값 260 °C / 500 °F
샤프팅 클래스에서 사용 D
무게 0.612 kg / 1.35 lbs
공칭 직경 25.400 mm / 1 in
외경 23.876 mm / 0.94 in
길이 104.394 mm / 4.11 in

성능

성능
성능
성능
성능
하중 지지력, 동적 1,556.878 N / 350 lbf

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?