DE24-17W42-03FPHHN-DA

DE24-17W42-03FPHHN-DA

액추에이터, Electrak 050, 24 Vdc, 동적 하중: 60lbf, 최대 스트로크 길이: 3 inch, 컨트롤: 리미트 스위치 및 전위차계

리드 타임:  8 주 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$499.02 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • 내구성이 뛰어나고 부식 방지 플라스틱 하우징
    • 작고 조용하며 가벼움
    • 매우 짧은 수축 후 길이
    • 다이나믹 브레이크 기능을 갖춘 스트로크 엔드 리미트 스위치
    • 유지보수 불필요
    • 내부적으로 고정된 익스텐션 튜브
    • 예상 수명 최소 40,000 사이클

측정

측정
크기
A 195.7 mm (7.705 in)
S 76.2 mm (3.000 in)