DE24-17W41-06FNHHN-DA

DE24-17W41-06FNHHN-DA

액추에이터, Electrak 050, 24 Vdc, 동적 하중: 112lbf, 최대 스트로크 길이: 6 inch, 컨트롤: 리미트 스위치 및 전위차계 없음

리드 타임:  8 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$325.45 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • 내구성이 있고 부식이 없는 플라스틱 하우징
    • 작고 조용하며 가벼움
    • 매우 짧은 수축 후 길이
    • 동적 제동 기능을 갖춘 스트로크 엔드 리미트 스위치
    • 유지보수 불필요
    • 내부 구속 확장 튜브
    • 예상 수명은 최소 40000사이클

측정

측정
크기
A 239.2 mm (9.417 in)
S 152.4 mm (6.000 in)

명세서

사양
Anti-Rotation Yes
Brake 없음, 자체 잠금
Certifications CE
Special Connector 플라잉 리드
End Play, Max 1.524 mm / 0.060 in
IP Rating, Dynamic N/A
IP Rating, Static IP66
Manual Override No
Material 비부식 플라스틱, 스테인레스 스틸
Nominal Stroke 152.40 mm / 6.00 in
Protection, End of Stroke 리미트 스위치
Protection, Mid Stroke 과부하 클러치
Screw Type
Temperature Max 82 °C / 180 °F
Temperature Min -34 °C / -29 °F
Temperature Monitoring No
Voltage 24 Vdc
Voltage Tolerance 20-32 VDC
Maximum Current Draw 2.0 amp
Weight 0.820 kg / 1.808 lbs
Color 검은색 하우징
Control None
Feedback None
Serialized No
Smart Actuation No
Contains Liquids No
Returnable No

성능

Max Speed and Current vs Load

성능
Duty Cycle 25%
Load, Dynamic 500 N / 112 lbf
Load, Static 498 N / 112 lbf
Salt Spray Resistance N/A
Max Speed 12.19 mm/s / 0.48 in/s
Min Speed 9.40 mm/s / 0.37 in/s

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?