DE24-17W41-03NPHHN-CA

DE24-17W41-03NPHHN-CA

액추에이터, Electrak 050, 24 Vdc, 동적 하중: 112lbf, 최대 스트로크 길이: 3 inch, 컨트롤: 한도 없음, 전위차계

리드 타임:  8 주 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$443.40 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • 내구성이 있고 부식이 없는 플라스틱 하우징
    • 작고 조용하며 가벼움
    • 매우 짧은 수축 후 길이
    • 동적 제동 기능을 갖춘 스트로크 엔드 리미트 스위치
    • 유지보수 불필요
    • 내부 구속 확장 튜브
    • 예상 수명은 최소 40000사이클

측정

측정
크기
A 195.7 mm (7.705 in)
S 76.2 mm (3.000 in)

명세서

사양
회전 방지 Yes
브레이크 없음, 자체 잠금
인증 CE
특수 커넥터 Packard Electric Pack-Con
엔드 플레이, 최대 1.524 mm / 0.060 in
IP 등급, 동적 N/A
IP 등급, 정적 IP66
수동 오버라이드 No
재료 비부식 플라스틱, 스테인레스 스틸
정격 스트로크 76.20 mm / 3.00 in
스트로크 끝단 보호 과부하 클러치
스트로크 중간 보호 과부하 클러치
나사 유형
최대 온도 82 °C / 180 °F
최소 온도 -34 °C / -29 °F
온도 모니터링 No
전압 24 Vdc
전압 공차 20-32 VDC
최대 전류 소모 2.0 amp
무게 0.790 kg / 1.742 lbs
색상 검은색 하우징
제어 없음
피드백 포텐셔미터
일련 번호가 있는 No
스마트 액추에이션 No
액체 포함 여부 No
반품 가능 No

성능

Max Speed and Current vs Load

성능
듀티 사이클 25%
동적 하중 500 N / 112 lbf
정적 하중 498 N / 112 lbf
염수 분무 저항 N/A
최대 속도 12.19 mm/s / 0.48 in/s
최소 속도 9.40 mm/s / 0.37 in/s

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?