DA12-05A65M55M0NPO-DMM

DA12-05A65M55M0NPO-DMM

액추에이터, LA14 Linear Actuator, 12 Vdc, 동적 하중: 1100N, acme, 54mm/s, 최대 스트로크 길이: 550 mm, 컨트롤: 전위차계

리드 타임:  9 주 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.

    • 튼튼하고 견고함
    • 매우 혹독한 환경에서도 견딤
    • 스테인리스 스틸 익스텐션 튜브
    • 부식 방지 알루미늄 커버 튜브
    • 트러니언 장착 가능
    • 스트로크 중간 및 끝단 보호를 위한 과부하 클러치
    • 자기 센서용 커버 튜브의 T 슬롯 홈
    • 열 스위치가 있는 모터

측정

측정
크기
A 841.6 mm (33.134 in)
S 550.0 mm (21.654 in)