DA12-05A65M10M0N-DMM

DA12-05A65M10M0N-DMM

액추에이터, LA14 Linear Actuator, 12 Vdc, 동적 하중: 1100N, acme, 54mm/s, 최대 스트로크 길이: 100 mm, 컨트롤: 옵션 없음

리드 타임:  9 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.

    • 튼튼하고 견고함
    • 매우 혹독한 환경을 견딤
    • 스테인리스강 확장 튜브
    • 부식 방지 알루미늄 커버 튜브
    • 트러니언 장착 가능
    • 스트로크 중간 및 말단 보호를 위한 과부하 클러치
    • 자기 센서용 커버 튜브의 T 슬롯 홈
    • 열 스위치가 있는 모터

측정

측정
크기
A 269.9 mm (10.626 in)
S 100.0 mm (3.937 in)

명세서

사양
Adapter Position 두 어댑터 모두 0도(표준 위치)
Anti-Rotation Yes
Brake 예, 볼 스크류 포함, 자체 잠금 리드 스크류
Certifications CE
Special Connector 플라잉 리드
End Play, Max 1.000 mm / 0.039 in
IP Rating, Dynamic N/A
IP Rating, Static IP65
Manual Override No
Material 스테인레스 스틸, 산화 양극 처리 알루미늄, 아연
Nominal Stroke 100.00 mm / 3.94 in
Protection, End of Stroke 과부하 클러치
Protection, Mid Stroke 과부하 클러치
Screw Type Acme
Temperature Max 65 °C / 149 °F
Temperature Min -25 °C / -13 °F
Temperature Monitoring No
Voltage 12 Vdc
Voltage Tolerance 10-16 VDC
Maximum Current Draw 33.0 amp
Weight 4.700 kg / 10.362 lbs
Control None
Feedback None
Serialized No
Smart Actuation No
Contains Liquids No
Returnable No

성능

Max Speed and Current vs Load

성능
Duty Cycle 25%
Load, Dynamic 1,100 N / 247 lbf
Load, Static 1,100 N / 247 lbf
Salt Spray Resistance N/A
Max Speed 54.00 mm/s / 2.13 in/s
Min Speed 32.00 mm/s / 1.26 in/s

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?