D900150

D900150
D900150

Linear Unit, XCAN 8 T-SLOT NUT

Lead Time:  N/A  

측정

dimensions
측정 항목
[A]18 mm
[B]11 mm
[C]1.5 mm
[D]6.3 mm
[F]M8 

명세서

명세서
Use withZB 

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?