D312746

D312746
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, MF/G07: ADAPTER PROFILE MACH. FOR INDUCTIVE SENSOR

리드 타임:  2 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$31.77 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Adapter plates are fitted in the grooves along the profile and can be used to attach sensors, switches, cable ducts etc. to the unit.
  • 측정

    측정
    크기
    A 40.000 mm (1.57 in)
    C 26.000 mm (1.02 in)
    E 45.000 mm (1.77 in)
    F 6.500 mm (0.26 in)
    G 51.000 mm (2.01 in)

    명세서

    사양
    For Sensor Diameter M65

    견적 내기

    * 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

    애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?