D312339

D312339
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, SINGLE MOUNTING CLAMP, SHORT, M100 MOVOP

리드 타임:  5 Days Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$13.98 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Clamp only. Mounting screw not included.
  • Tighten Screws to 45 Nm
  • 측정

    측정
    크기
    A 45.000 mm (1.77 in)
    B 46.500 mm (1.83 in)
    C 22.000 mm (0.87 in)
    D 60.000 mm (2.36 in)
    E 17.000 mm (0.67 in)
    F 10.500 mm (0.41 in)
    G 10.500 mm (0.41 in)
    H 20.000 mm (0.79 in)

    명세서

    사양
    Weight ISO4762-8.16
    Screws ISO4762-8.8
    Screw Tightening Torque 45.00 nM

    성능

    성능
    Static Load 45 Nm

    견적 내기

    * 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

    애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?