D312317

D312317
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, M100: MOUNTING CLAMPS WITH PLATE, KIT: 2 CLAMPS + 1FOOT + 4MC6S 10X25

리드 타임:  2 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$113.12 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Includes: (1) Base, Mounting (2) Clamp, Mounting (4) Bolt
  • 측정

    측정
    크기
    A 8.500 mm (0.33 in)
    B 20.000 mm (0.79 in)
    C 190.000 mm (7.48 in)
    D 44.000 mm (1.73 in)
    E 100.000 mm (3.94 in)
    F 8.500 mm (0.33 in)
    G 14.000 mm (0.55 in)
    H 44.000 mm (1.73 in)

    명세서

    사양
    For Sensor Diameter M63

    견적 내기

    * 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

    애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?