D12C20A5-24M0NN-DEE

D12C20A5-24M0NN-DEE

액추에이터, Electrak GX, 12 Vdc, 동적 하중: 2250N, acme, 15mm/s, 최대 스트로크 길이: 24 inch, 컨트롤: 없음

리드 타임:  6 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$662.02 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • 견고하고 신뢰할 수 있음
    • Acme 및 볼 스크류 모델
    • 최대 18kN/4000lbf의 정적 하중
    • 최대 9kN/2000lbf의 동적 하중
    • 스트로크 중간 및 말단 보호를 위한 과부하 클러치
    • 열 스위치가 있는 모터
    • 유지보수 불필요

측정

측정
크기
A 837.7 mm (32.980 in)
S 609.6 mm (24.000 in)

명세서

사양
Anti-Rotation No
Brake 예, 볼 스크류 포함, 자체 잠금 리드 스크류
Certifications CE
Special Connector 플라잉 리드
End Play, Max 1.016 mm / 0.040 in
IP Rating, Dynamic N/A
IP Rating, Static IP66, IP69K
Manual Override No
Material 도장 아연 합금, 스테인레스 스틸
Nominal Stroke 609.60 mm / 24.00 in
Protection, End of Stroke 과부하 클러치
Protection, Mid Stroke 과부하 클러치
Screw Type Acme
Temperature Max 65 °C / 149 °F
Temperature Min -26 °C / -15 °F
Temperature Monitoring No
Voltage 12 Vdc
Voltage Tolerance 10-16 VDC
Maximum Current Draw 15.0 amp
Weight 6.200 kg / 13.669 lbs
Control None
Feedback None
Serialized No
Smart Actuation No
Contains Liquids No
Returnable No

성능

Max Speed and Current vs Load

성능
Duty Cycle 25%
Load, Dynamic 2,250 N / 506 lbf
Load, Static 11,350 N / 2,552 lbf
Restraining Torque 11.30 N / 2.54 lbf
Salt Spray Resistance N/A
Max Speed 14.99 mm/s / 0.59 in/s
Min Speed 11.94 mm/s / 0.47 in/s

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?