CTL-SRT20X4ML-12IN
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
표준 정확도, 20 mm x 4 mm Lead Screw, 왼쪽 나사산 방향, 12mm in, 코팅 없음
Min: 1.0 in  Max: 72.0 in  To the nearest 1 in/25.4 mm
- 스크류만, 너트 없음.
- 스크류를 세로 절단으로 주문할 수 있습니다.
- 요청 시 사용자 정의 후방 가공을 사용할 수 있습니다.