CTL-SRA8-1820-4IN
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
표준 정확도, 0.188 in x 0.4 in Lead Screw, 오른쪽 나사산 방향, 4in in, 코팅 없음
Min: 1.0 in  Max: 36.0 in  To the nearest 1 in/25.4 mm
- 스크류만, 너트 없음.
- 스크류를 세로 절단으로 주문할 수 있습니다.
- 요청 시 사용자 정의 후방 가공을 사용할 수 있습니다.