CTL-SRA6-10X3.3M-RSF-8IN
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
표준 정확도, 10 mm x 20 mm Lead Screw, 오른쪽 나사산 방향, 8mm in, 코팅 없음 RSF, 표준 백래시, 리드 너트, 아세탈, 333 N 최대 동적 하중
Min: 1.0 in  Max: 48.0 in  To the nearest 1 in/25.4 mm
- RSF 모델은 당사의 독점적 아세탈을 통해 뛰어난 치수 안정성과 윤활성을 제공하며 일체형 플랜지가 있어 편리합니다.
- RSF 너트는 표준 MTS 라인보다 더 컴팩트한 솔루션으로 개발되었습니다.
- 표준 리드 스크류에 적합한 경제적인 사출성형 너트