CTL-SRA2-10X2.5M-8IN

CTL-SRA2-10X2.5M-8IN
리드 스크류

표준 정확도, 10 mm x 5 mm Lead Screw, 오른쪽 나사산 방향, 8mm in, 코팅 없음

리드 타임:  2 일 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$31.12 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
CTL(Cut to Length):

Min: 1.0 in  Max: 48.0 in  To the nearest 1 in/25.4 mm


  • 스크류만, 너트 없음.
  • 스크류를 세로 절단으로 주문할 수 있습니다.
  • 요청 시 사용자 정의 후방 가공을 사용할 수 있습니다.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

측정

측정
크기
d 10.0 mm (0.39 in)
L 8.0 mm (0.31 in)
근부 직경 7.1 mm (0.28 in)

명세서

사양
리드 스크류 나사산 형상 ACME
리드 스크류 직경 10.00 mm (0.394 in)
리드 5.00 mm (0.197 in)
나사산 방향 오른쪽
리드 정확도 250.0000 µm/300mm (0.0097 in/ft)
리드 스크류 진직도 125 µm/300mm (0.005 in/ft)
스크류 재질 300 스테인리스강
리드 스크류 코팅 코팅 없음
최대 온도 82.2 °C (180 °F)

성능

성능
성능

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?