CTL-SPR4-16X2M-10IN

CTL-SPR4-16X2M-10IN
리드 스크류

정밀 정확도, 16 mm x 8 mm Lead Screw, 오른쪽 나사산 방향, 10mm in, 코팅 없음

리드 타임:  2 일 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$63.30 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
CTL(Cut to Length):

Min: 1.0 in  Max: 72.0 in  To the nearest 1 in/25.4 mm

지금 구매하기

  • 스크류만, 너트 없음.
  • 스크류를 세로 절단으로 주문할 수 있습니다.
  • 요청 시 사용자 정의 후방 가공을 사용할 수 있습니다.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

측정

측정
크기
d 16.0 mm (0.63 in)
L 10.0 mm (0.39 in)
근부 직경 13.0 mm (0.51 in)