CD15AABH-A - Eski Ürün

제품 CD15AABH-A 은(는) 이제 구식입니다.

Product discontinued. Please contact Thomson for last time buy information. Enginering comparison drawings for alternative Thomson products.

CD15AABH-A

AccuMini 캐리지, 15mm, 표준, 높음, 약 0.03C, Preload, 아모로이 도금 강철 합금

리드 타임:  공장에 문의 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.

  • 볼 제어 설계로 고속에서 매끄럽고 조용하며 마찰이 낮음
  • 전장 일체형 와이퍼가 중요한 베어링을 오염물로부터 보호해 줌. 유효 시스템 수명이 최대화됨
  • 고딕 설계가 높은 롤 모멘트 지지력을 제공함. 이 설계는 독립형 응용분야에 필수 요건임
  • 엔지니어링된 내마모성 폴리머 리테이너가 시스템 관성 및 소음을 줄여줌

측정

측정
크기
[A] 38.0 mm
[A1] 19.0 mm
[A3] 11.5 mm
[B] 58.0 mm
[E1] 28.0 mm
[E2] 30.0 mm
[H] 21.0 mm
[H1] 19.0 mm
[S2] M4

명세서

사양
볼/롤러
캐리지/레일/어셈블리 캐리지
캐리지 AA - 표준
크기 15
정확도 등급 높음
재료 아모로이 도금 강철 합금
예압 약 0.03C
최고 온도 80 °C (176 °F)
무게 0.141 kg (0.311 lbs)
설치 설명서 링크 https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

성능

성능
성능
성능
100km 동적 [Mx] 롤 모멘트 51 N·m (38 lbf·ft)
100km 동적 [My] 피치 모멘트 35 N·m (26 lbf·ft)
100km 동적 [Mz] 요 모멘트 35 N·m (26 lbf·ft)
100km 동적 하중 등급 6,375 N (1,433 lbf)
50km 동적 [Mx] 롤 모멘트 64 N·m (47 lbf·ft)
50km 동적 [My] 피치 모멘트 44 N·m (33 lbf·ft)
50km 동적 [Mz] 요 모멘트 44 N·m (33 lbf·ft)
50km 동적 하중 등급 8,033 N (1,806 lbf)
최대 가속 50 m/s² (164 ft/s²)
최대 속도 3 m/s (10 ft/s)
정적 [Mx] 롤 모멘트 96 N·m (71 lbf·ft)
정적 [My] 피치 모멘트 66 N·m (49 lbf·ft)
정적 [Mz] 요 모멘트 66 N·m (49 lbf·ft)
정적 하중 등급 15,200 N (3,417 lbf)

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?