CD10AAAH - Eski Ürün

제품 CD10AAAH 은(는) 이제 구식입니다.

Product discontinued. Please contact Thomson for last time buy information. Enginering comparison drawings for alternative Thomson products.

CD10AAAH

AccuMini 캐리지, 10mm, 표준, 높음, 간격, Preload,

리드 타임:  공장에 문의 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.

  • 볼 제어 설계로 고속에서 매끄럽고 조용하며 마찰이 낮음
  • 전장 일체형 와이퍼가 중요한 베어링을 오염물로부터 보호해 줌. 유효 시스템 수명이 최대화됨
  • 고딕 설계가 높은 롤 모멘트 지지력을 제공함. 이 설계는 독립형 응용분야에 필수 요건임
  • 엔지니어링된 내마모성 폴리머 리테이너가 시스템 관성 및 소음을 줄여줌

측정

측정
크기
[A] 26.0 mm
[A1] 13.0 mm
[A3] 8.0 mm
[B] 40.0 mm
[E1] 17.0 mm
[E2] 20.0 mm
[H] 15.0 mm
[H1] 13.0 mm
[S2] M2.5

명세서

사양
볼/롤러
캐리지/레일/어셈블리 캐리지
캐리지 AA - 표준
크기 10
정확도 등급 높음
재료 강철 합금
예압 간격
최고 온도 80 °C (176 °F)
무게 0.045 kg (0.099 lbs)
설치 설명서 링크 https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

성능

성능
성능
성능
100km 동적 [Mx] 롤 모멘트 15 N·m (11 lbf·ft)
100km 동적 [My] 피치 모멘트 10 N·m (7 lbf·ft)
100km 동적 [Mz] 요 모멘트 10 N·m (7 lbf·ft)
100km 동적 하중 등급 2,820 N (634 lbf)
50km 동적 [Mx] 롤 모멘트 19 N·m (14 lbf·ft)
50km 동적 [My] 피치 모멘트 13 N·m (9 lbf·ft)
50km 동적 [Mz] 요 모멘트 13 N·m (9 lbf·ft)
50km 동적 하중 등급 3,553 N (799 lbf)
최대 가속 50 m/s² (164 ft/s²)
최대 속도 3 m/s (10 ft/s)
정적 [Mx] 롤 모멘트 28 N·m (21 lbf·ft)
정적 [My] 피치 모멘트 20 N·m (15 lbf·ft)
정적 [Mz] 요 모멘트 20 N·m (15 lbf·ft)
정적 하중 등급 5,300 N (1,191 lbf)

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?