BR0125002CXXX70-BOX

BR0125002CXXX70
정밀 볼

특수 금속, 1/8 in 직경, 등급: 200, 게이지: 표준 직경, 상자 수량: 40,000

리드 타임:  3 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$1130.06 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • 황동 볼은 수중 내부식성이 뛰어나고, 자성이 없으며, 우수한 전기 전도체로, 기계 가공에 매우 적합합니다.

측정

측정
크기 공차
[A] 직경 + 게이지 0.1250 in (3.175 mm) ± 0.001000 in (± 25.4 µm)
[B] 구형률 - 0.0002 in (5 µm)
[C] 표면 마감 - 8 in (0.15 µm)

명세서

사양
직경 0.1250 in (3.175 mm)
게이지 표준 직경
Material Spec CDA 270
등급 200
무게 0.000313 lbs (0.000142 kg)
상자 수량 40,000
상자 무게 12.52 lbs (5.68 kg)

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?