BN1010

BN1010
리드 너트

BN, 표준 백래시, 베어링 등급 청동, 1 in x 0.1 in 리드 너트, 오른쪽 나사산 방향, 1900 lbf 최대 동적 하중

리드 타임:  3 일 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$87.00 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Thomson BSA는 표준 청동 너트를 위한 SAE 660 청동 베어링을 사용합니다.
  • SAE 660 청동 베어링은 탁월한 내하력과 우수한 내마모성을 제공하며 충격 하중으로 인한 손상에 덜 취약합니다.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

측정

측정
크기
A 38.1 mm (1.50 in)
B Max 38.1 mm (1.50 in)
C 12.7 mm (0.50 in)
TH 1 3/8-16

명세서

사양
리드 스크류 나사산 형상 ACME
결합 스크류 직경 25.40 mm (1.000 in)
리드 2.54 mm (0.100 in)
나사산 방향 오른쪽
너트 장착 스타일 나사산
너트 재질 베어링 등급 청동
최대 축 백래시 0.254 mm (0.0100 in)
항력 토크 Free Wheeling
효율성 25%
최대 온도 82.2 °C (180 °F)

성능

성능
성능
최대 동적 하중 8,451.6 N (1,900.0 lbf)

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?