ASBM30

ASBM30
엔드 지지대 미터

엔드 지지대 인치, 30 mm Diameter

리드 타임:  Next Day Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$70.80 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • 샤프트 지지대는 Thomson 60 케이스 샤프트의 장착을 단순화합니다. Thomson 60 케이스 샤프트의 사용자는 이러한 샤프트 지지대의 사용을 고려해야 합니다.

측정

측정
크기
[A] 87.0000
[A1] 43.5000
[B] 40.0000
[dia] 30.0000
[E] 64.0000
[H] 40.0000
[H1] 71.0000
[H2] 26.0000
[N] 10.5000

명세서

사양
소재, 지지대 알루미늄
직경 40 mm / 1.575 in
무게 0.530

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?