ALP22-05B5-24D-DE

ALP22-05B5-24D-DE

액추에이터, Electrak 205, 1 x 230 Vac, 동적 하중: 500lbf, 최대 스트로크 길이: 24 inch, 컨트롤: 모두

리드 타임:  13 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.

    • 견고하고 강력하며 신뢰할 수 있음
    • 스테인리스강 확장 튜브
    • 매우 효율적인 볼 스크류 드라이브 시스템
    • 정확한 위치 결정을 위한 전기 브레이크
    • 열 스위치가 있는 모터
    • 유지보수 불필요

측정

측정
크기
A 1,071.9 mm (42.200 in)
S 609.6 mm (24.000 in)

명세서

사양
Anti-Rotation No
Brake
Certifications CE, UL
Special Connector 플라잉 리드
End Play, Max 0.889 mm / 0.035 in
IP Rating, Dynamic N/A
IP Rating, Static IP55
Manual Override No
Material 도장 아연 합금, 스테인레스 스틸
Nominal Stroke 609.60 mm / 24.00 in
Protection, End of Stroke 과부하 클러치
Protection, Mid Stroke 과부하 클러치
Screw Type
Temperature Max 65 °C / 149 °F
Temperature Min -26 °C / -15 °F
Temperature Monitoring No
Voltage 230 Vac
Voltage Tolerance 212-240 VAC 60 Hz
Maximum Current Draw 1.3 amp
Weight 16.103 kg / 35.500 lbs
Control None
Feedback Potentiometer
Serialized No
Smart Actuation No
Contains Liquids No
Returnable No

성능

Max Speed and Current vs Load

성능
Duty Cycle 25%
Load, Dynamic 2,225 N / 500 lbf
Load, Static 2,224 N / 500 lbf
Restraining Torque 11.30 N / 2.54 lbf
Salt Spray Resistance N/A
Max Speed 52.07 mm/s / 2.05 in/s
Min Speed 44.45 mm/s / 1.75 in/s

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?