ALP22-05B5-06D-DE - Eski Ürün

제품 ALP22-05B5-06D-DE 은(는) 이제 구식입니다.

Product ALP22-05B5-06D-DE is now an obsolete item. Review our current product offering through our Linear Actuator Product Selector.

ALP22-05B5-06D-DE

액추에이터, Electrak 205, 1 x 230 Vac, 동적 하중: 500lbf, 최대 스트로크 길이: 6 inch, 컨트롤: 모두

리드 타임:  13 주 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.

    • 견고하고 강력하며 신뢰할 수 있음
    • 스테인리스 스틸 익스텐션 튜브
    • 고효율 볼스크류 드라이브 시스템
    • 정확한 위치 결정을 위한 전기 브레이크
    • 열 스위치가 있는 모터
    • 유지보수 불필요

측정

측정
크기
S 152.4 mm (6.000 in)

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

국가명
산업 *

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?