ALP12-10B5-10D-DE

ALP12-10B5-10D-DE

액추에이터, Electrak 205, 1 x 115 Vac, 동적 하중: 1000lbf, 최대 스트로크 길이: 10 inch, 컨트롤: 모두

리드 타임:  13 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.

    • 견고하고 강력하며 신뢰할 수 있음
    • 스테인리스강 확장 튜브
    • 매우 효율적인 볼 스크류 드라이브 시스템
    • 정확한 위치 결정을 위한 전기 브레이크
    • 열 스위치가 있는 모터
    • 유지보수 불필요

측정

측정
크기
S 254.0 mm (10.000 in)

명세서

사양
Anti-Rotation No
Brake
Certifications CE, UL
Special Connector 플라잉 리드
End Play, Max 0.889 mm / 0.035 in
IP Rating, Dynamic N/A
IP Rating, Static IP55
Manual Override No
Material 도장 아연 합금, 스테인레스 스틸
Nominal Stroke 254.00 mm / 10.00 in
Protection, End of Stroke 과부하 클러치
Protection, Mid Stroke 과부하 클러치
Screw Type
Temperature Max 65 °C / 149 °F
Temperature Min -26 °C / -15 °F
Temperature Monitoring No
Voltage 115 Vac
Voltage Tolerance 102-130 VAC 60 Hz
Maximum Current Draw 2.7 amp
Control None
Feedback Potentiometer
Serialized No
Smart Actuation No
Contains Liquids No
Returnable No

성능

Max Speed and Current vs Load

성능
Duty Cycle 25%
Load, Dynamic 4,450 N / 1,000 lbf
Load, Static 4,448 N / 1,000 lbf
Restraining Torque 11.30 N / 2.54 lbf
Salt Spray Resistance N/A
Max Speed 27.94 mm/s / 1.10 in/s
Min Speed 22.86 mm/s / 0.90 in/s

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?