AFT5-10X2M

AFT5-10X2M
리드 너트

AFT, 백래시 방지, 아세탈, 10 mm x 10 mm 리드 너트, 오른쪽 나사산 방향, 44 N 최대 동적 하중

리드 타임:  3 일 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$38.46 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • 저렴한 AFT 슈퍼너트는 저하중 OEM 응용 분야를 위해 설계되었으며 최대 10파운드의 축 하중을 견딜 수 있는 낮은 항력 토크와 매끄러운 움직임을 제공합니다.
  • AFT 백래시 방지 칼라가 너트 수명 동안 자동으로 마모를 조정합니다.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

측정

측정
크기
A 19.6 mm (0.77 in)
B Max 50.8 mm (2.00 in)
D 38.1 mm (1.50 in)
E 5.1 mm (0.20 in)
F 5.1 mm (0.20 in)
G 18.0 mm (0.71 in)
I 11.9 mm (0.47 in)
J 1.5 mm (0.06 in)
BCD 28.6 mm (1.12 in)

명세서

사양
리드 스크류 나사산 형상 ACME
결합 스크류 직경 10.00 mm (0.394 in)
리드 10.00 mm (0.394 in)
나사산 방향 오른쪽
너트 장착 스타일 플랜지
너트 재질 아세탈
최대 축 백래시 0
항력 토크 14 - 35
효율성 75%
최대 온도 82.2 °C (180 °F)

성능

성능
성능
최대 동적 하중 44.0 N (9.9 lbf)

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?