AFT3710L

AFT3710L
리드 너트

AFT, 백래시 방지, 아세탈, 0.375 in x 0.1 in 리드 너트, 왼쪽 나사산 방향, 10 lbf 최대 동적 하중

리드 타임:  3 일 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$81.39 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • 저렴한 AFT 슈퍼너트는 저하중 OEM 응용 분야를 위해 설계되었으며 최대 10파운드의 축 하중을 견딜 수 있는 낮은 항력 토크와 매끄러운 움직임을 제공합니다.
  • AFT 백래시 방지 칼라가 너트 수명 동안 자동으로 마모를 조정합니다.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

측정

측정
크기
A 19.6 mm (0.77 in)
B Max 50.8 mm (2.00 in)
D 38.1 mm (1.50 in)
E 5.1 mm (0.20 in)
F 5.1 mm (0.20 in)
G 18.0 mm (0.71 in)
I 11.9 mm (0.47 in)
J 1.5 mm (0.06 in)
BCD 28.6 mm (1.12 in)