AFT2-5008

AFT2-5008
리드 너트

AFT, 백래시 방지, 아세탈, 0.5 in x 0.25 in 리드 너트, 오른쪽 나사산 방향, 25 lbf 최대 동적 하중

리드 타임:  3 일 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$52.77 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • 저렴한 AFT 슈퍼너트는 저하중 OEM 응용 분야를 위해 설계되었으며 최대 10파운드의 축 하중을 견딜 수 있는 낮은 항력 토크와 매끄러운 움직임을 제공합니다.
  • AFT 백래시 방지 칼라가 너트 수명 동안 자동으로 마모를 조정합니다.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

측정

측정
크기
A 22.4 mm (0.88 in)
B Max 51.6 mm (2.03 in)
D 41.2 mm (1.62 in)
E 5.1 mm (0.20 in)
F 6.4 mm (0.25 in)
I 12.7 mm (0.50 in)
BCD 31.8 mm (1.25 in)