AA22-10A65M25M0B-DEE

AA22-10A65M25M0B-DEE

액추에이터, LA24 AC Linear Actuator, 1 x 230 Vac, 동적 하중: 2250N, acme, 30mm/s, 최대 스트로크 길이: 250 mm, 컨트롤: 타력 진행 방지 브레이크

리드 타임:  8 주 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.

    • 견고하고 강력하며 신뢰할 수 있음
    • 부식 방지 알루미늄 커버 튜브
    • 스테인리스강 확장 튜브
    • 매우 혹독한 환경을 견딤
    • 트러니언 장착 가능
    • 스트로크 중간 및 말단 보호를 위한 과부하 클러치
    • 자기 센서용 커버 튜브의 T 슬롯 홈
    • 열 스위치가 있는 강력 모터

측정

측정
크기
A 469.6 mm (18.488 in)
S 250.0 mm (9.843 in)

명세서

사양
어댑터 위치 두 어댑터 모두 0도(표준 위치)
회전 방지 Yes
브레이크 예, 볼 스크류 포함, 자체 잠금 리드 스크류
인증 CE
특수 커넥터 플라잉 리드
엔드 플레이, 최대 1.000 mm / 0.039 in
IP 등급, 동적 N/A
IP 등급, 정적 IP45
수동 오버라이드 No
재료 스테인레스 스틸, 산화 양극 처리 알루미늄, 아연
정격 스트로크 250.00 mm / 9.84 in
스트로크 끝단 보호 과부하 클러치
스트로크 중간 보호 과부하 클러치
나사 유형 Acme
최대 온도 65 °C / 149 °F
최소 온도 -25 °C / -13 °F
온도 모니터링 No
전압 230 Vac
전압 공차 212-240 VAC 60 Hz
최대 전류 소모 1.4 amp
무게 7.600 kg / 16.755 lbs
제어 없음
피드백 None
일련 번호가 있는 No
스마트 액추에이션 No
액체 포함 여부 No
반품 가능 No

성능

Max Speed and Current vs Load

성능
듀티 사이클 25%
동적 하중 2,250 N / 506 lbf
정적 하중 2,250 N / 506 lbf
염수 분무 저항 N/A
최대 속도 30.00 mm/s / 1.18 in/s
최소 속도 18.00 mm/s / 0.71 in/s

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?