AA22-05A65M45M0B-DEE

AA22-05A65M45M0B-DEE

액추에이터, LA24 AC Linear Actuator, 1 x 230 Vac, 동적 하중: 1100N, acme, 54mm/s, 최대 스트로크 길이: 450 mm, 컨트롤: 타력 진행 방지 브레이크

리드 타임:  8 주 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.

    • 견고하고 강력하며 신뢰할 수 있음
    • 부식 방지 알루미늄 커버 튜브
    • 스테인리스 스틸 익스텐션 튜브
    • 매우 가혹한 환경에서도 견딤
    • 트러니언 장착 가능
    • 중간 및 스트로크 끝단 보호를 위한 과부하 클러치
    • 자기 센서를 위한 커버 튜브의 T-슬롯 홈
    • 열 스위치가 있는 강력 모터

측정

측정
크기
A 723.5 mm (28.484 in)
S 450.0 mm (17.717 in)