AA22-05A65M15M0B-DEE
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
액추에이터, LA24 AC Linear Actuator, 1 x 230 Vac, 동적 하중: 1100N, acme, 54mm/s, 최대 스트로크 길이: 150 mm, 컨트롤: 타력 진행 방지 브레이크
- 견고하고 강력하며 신뢰할 수 있음
- 부식 방지 알루미늄 커버 튜브
- 스테인리스 스틸 익스텐션 튜브
- 매우 가혹한 환경에서도 견딤
- 트러니언 장착 가능
- 중간 및 스트로크 끝단 보호를 위한 과부하 클러치
- 자기 센서를 위한 커버 튜브의 T-슬롯 홈
- 열 스위치가 있는 강력 모터